Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: shield
PIN 2: red (AWG22)
PIN 3: black (AWG22)
PIN 4: white (AWG24)
PIN 5 blue (AWG24)
PIN 1: shield
PIN 2: red (AWG22)
PIN 3: black (AWG22)
PIN 4: white (AWG24)
PIN 5 blue (AWG24)
II
PIN 1: shield
PIN 2: red (AWG22)
PIN 3: black (AWG22)
PIN 4: white (AWG24)
PIN 5 blue (AWG24)
PIN 1: shield
PIN 2: red (AWG22)
PIN 3: black (AWG22)
PIN 4: white (AWG24)
PIN 5 blue (AWG24)
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Fieldbus
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Rozhranie
DeviceNet Thin
Kábel
PVC Shielded gray, 6 m
Počet vodičov
4
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
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-060 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-006 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-010 | |
|
53,72 EUR
Cenníková cena
|
25,55 EUR
Cenníková cena
|
27,64 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Rozhranie | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kábel | PVC Shielded gray, 6 m | PVC Shielded gray, 0.6 m | PVC Shielded gray, 1 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | gray | gray | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD