Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0FYZ

BCC M415-E834-AG-RP001-050

Priechodky pre rozvodné skrine

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Montážna časť
PG9
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Stupeň krytia IP
IP67/IP20

Výber varianty výrobku
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
M12x1-Female, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Montážna časť
PG9
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Stupeň krytia IP
IP67/IP20
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Káblový plášť, farba
green
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať