Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 2: green
PIN 4: red
PIN 4: red
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, B-coded
Rozhranie
Profibus
Kábel
PUR Shielded violet, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
24 AWG
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
| BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-050-C009 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | |
|
41,58 EUR
Cenníková cena
|
41,58 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, B-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded |
|---|---|---|
| Rozhranie | Profibus | Profibus |
| Kábel | PUR Shielded violet, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded violet, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 2 | 2 |
| Prierez vodiča | 24 AWG | 24 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Káblový plášť, farba | violet | violet |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD