Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre vysoké zaťaženie
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 3 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
| BCC W313-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W323-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W313-W313-30-300-MW8334-050 | |
|
43,86 EUR
Cenníková cena
|
43,86 EUR
Cenníková cena
|
52,58 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 3 m | PUR black, 3 m | PUR black, 5 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD