Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR gray, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
| BCC M425-0000-1A-001-PX8334-150-C003 | BCC M415-0000-1A-001-PX8334-150-C003 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150 | |
|
29,33 EUR
Cenníková cena
|
29,33 EUR
Cenníková cena
|
41,89 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR gray, 15 m, drag chain compatible | PUR gray, 15 m, drag chain compatible | PUR black, 15 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | - |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD