Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M5x0.5-Female, angled, 4-pin
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...80 °C
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
| BCC M224-M313-30-300-PX0314-030 | BCC M224-M313-30-617-PX0314-030 | |
|
23,90 EUR
Cenníková cena
|
23,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M5x0.5-Female, angled, 4-pin | M5x0.5-Female, angled, 4-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD