Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vysoko výkonné zváracie káble
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED white
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
| BCC W415-W414-3A-650-TW0434-040 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-050 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-040 | |
|
78,45 EUR
Cenníková cena
|
88,30 EUR
Cenníková cena
|
76,73 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green/no | LED green/no | LED green/no |
| Indikátor funkcie | yes/no | yes/no | yes/no |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | LED white | LED white | LED white |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Kábel | FEP welding spark resistant black, 4 m | FEP welding spark resistant black, 5 m | FEP welding spark resistant black, 4 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD