Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR gray, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Výber varianty výrobku
1.50 m, PUR, M8x1, Female
2.00 m, PUR, M8x1, Female
3.00 m, PUR, M8x1, Female
5.00 m, PUR, M8x1, Female
7.50 m, PUR, M8x1, Female
10.00 m, PUR, M8x1, Female
15.00 m, PUR, M8x1, Female
15.00 m, PUR, M8x1, Female
20.00 m, PUR, M8x1, Female
25.00 m, PUR, M8x1, Female
40.00 m, PUR, M8x1, Female
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
| BCC M314-0000-10-003-PX8434-150-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-150 | |
|
33,72 EUR
Cenníková cena
|
32,07 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR gray, 15 m, drag chain compatible | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | gray | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD