Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
III
I
II
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 3
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC / 24 VAC
Kábel
PUR black, 0.4 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD