Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: not used
PIN 2: brown
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
PIN 1: not used
PIN 2: brown
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
II, III
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC / 24 VAC
Kábel
PUR black, 1 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD