Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
4
Prierez pripojenia
0.25...0.5 mm²
Typ montáže drôtu
IDC
Výber varianty výrobku
IDC
IDC
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
| BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | BKS-S218-RT14 | |
|
12,70 EUR
Cenníková cena
|
13,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 4 | 4 |
| Prierez pripojenia | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Typ montáže drôtu | IDC | IDC |
| Priemer kábla D | 2.5...5.2 mm | 2.5...5.4 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Okolitá teplota | -25...80 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda | WEEE |
cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD