Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
II, III
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
PVC gray, 2 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
0.60 m, PVC
2.00 m, PVC
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
| BCC M415-M413-M413-U2077-020 | BCC M415-M413-M413-U2077-050 | |
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
43,71 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | PVC gray, 2 m, drag chain compatible | PVC gray, 5 m, drag chain compatible |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD