Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0HNY

BCC E894-E894-90-339-ES24N9-100

Káble Ethernet/Profinet

Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded Red, 10 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
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
RJ45-Male, straight, 4-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded Red, 10 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičov
4
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-40...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
42 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP20/IP20
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať