Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 75 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Výber varianty výrobku
0.30 m, TPE, M12x1, Male
0.60 m, TPE, M12x1, Male
1.00 m, TPE, M12x1, Male
2.00 m, TPE, M12x1, Male
3.00 m, TPE, M12x1, Male
4.00 m, TPE, M12x1, Male
5.00 m, TPE, M12x1, Male
6.00 m, TPE, M12x1, Male
7.00 m, TPE, M12x1, Male
8.00 m, TPE, M12x1, Male
9.00 m, TPE, M12x1, Male
10.00 m, TPE, M12x1, Male
12.00 m, TPE, M12x1, Male
15.00 m, TPE, M12x1, Male
20.00 m, TPE, M12x1, Male
25.00 m, TPE, M12x1, Male
30.00 m, TPE, M12x1, Male
35.00 m, TPE, M12x1, Male
45.00 m, TPE, M12x1, Male
55.00 m, TPE, M12x1, Male
60.00 m, TPE, M12x1, Male
70.00 m, TPE, M12x1, Male
75.00 m, TPE, M12x1, Male
80.00 m, TPE, M12x1, Male
90.00 m, TPE, M12x1, Male
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
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-750 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-400 | |
|
581,87 EUR
Cenníková cena
|
268,36 EUR
Cenníková cena
|
301,36 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE Shielded teal, 75 m, drag chain compatible | TPE Shielded Blue, 35 m, drag chain compatible | TPE Shielded Blue, 40 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD