Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 3
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
PUR black, 0.3 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
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
| BCC M313-M313-M313-U2078-003 | BCC M313-M313-M313-U2017-003 | |
|
41,32 EUR
Cenníková cena
|
41,32 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kábel | PUR black, 0.3 m, drag chain compatible | PUR black, 0.3 m, drag chain compatible |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD