Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
4
Prierez pripojenia
0.14...0.75 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M474-0000-2A-000-41X475-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X450-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | |
|
18,21 EUR
Cenníková cena
|
5,27 EUR
Cenníková cena
|
5,27 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Typ montáže drôtu | Screw terminals | Screw terminals | Screw terminals |
| Priemer kábla D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE cURus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD