Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II, III
I
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
TPE welding spark resistant yellow, 0.3 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
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
| BCC W414-W415-W415-U2090-003 | BCC W414-W415-W415-U2090-006 | BCC W414-W425-W425-U2090-003 | |
|
98,22 EUR
Cenníková cena
|
101,22 EUR
Cenníková cena
|
98,22 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | TPE welding spark resistant yellow, 0.3 m, drag chain compatible | TPE welding spark resistant yellow, 0.6 m, drag chain compatible | TPE welding spark resistant yellow, 0.3 m, drag chain compatible |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD