Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Výber varianty výrobku
5.00 m, PVC, M12x1, Female
10.00 m, PVC, M12x1, Female
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
| BCC M415-0000-1A-003-VS8434-050 | BCC M415-0000-1A-014-VS8434-050 | BCC M415-0000-1A-016-VS8534-050 | |
|
17,33 EUR
Cenníková cena
|
28,37 EUR
Cenníková cena
|
31,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent | - |
| Kábel | PVC Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PVC Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PVC Shielded gray, 5 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 5 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...150 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | gray | gray | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD