Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre vysoké zaťaženie
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 2 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
| BCC W415-W314-3F-304-MW8434-020 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-020 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-025 | |
|
41,95 EUR
Cenníková cena
|
16,82 EUR
Cenníková cena
|
17,66 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 2 m | PUR black, 2 m, drag chain compatible | PUR black, 2.5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD