Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: white, Pair 3
PIN 2: brown, Pair 3
PIN 3: green, Pair 4
PIN 4: yellow, pair 4
PIN 5: gray, Pair 2
PIN 6: pink, Pair 2
PIN 7: blue, Pair 1
PIN 8: red, Pair 1
PIN 9: black, Pair 5
PIN10: violet, Pair 5
PIN11: gray/pink, Pair 6
PIN12: red/blue, Pair 6
PIN 2: brown, Pair 3
PIN 3: green, Pair 4
PIN 4: yellow, pair 4
PIN 5: gray, Pair 2
PIN 6: pink, Pair 2
PIN 7: blue, Pair 1
PIN 8: red, Pair 1
PIN 9: black, Pair 5
PIN10: violet, Pair 5
PIN11: gray/pink, Pair 6
PIN12: red/blue, Pair 6
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BML
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD