Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I , II
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 5 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-050 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-050 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-050-C009 | |
|
59,51 EUR
Cenníková cena
|
59,51 EUR
Cenníková cena
|
80,71 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
| Rozhranie | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR Shielded Green, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded Green, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded green, 5 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | green | green | green |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD