Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I , II
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble odolné voči chemikáliám (nerezové)
Special characteristics
Washdown
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible
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
| BCC S414-S414-6D-338-ES64N9-150-C009 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-150 | BCC S414-S414-6D-338-ES64N9-006-C009 | |
|
147,28 EUR
Cenníková cena
|
136,36 EUR
Cenníková cena
|
52,25 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible | TPE Shielded teal, 15 m | TPE Shielded teal, 0.6 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP69K/IP69K | IP67/IP67 | IP69K/IP69K |
| Káblový plášť, farba | teal | teal | teal |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -40...80 °C | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD