Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant black, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Výber varianty výrobku
0.30 m, PUR, M12x1, Female
0.30 m, PUR, M12x1, Female
0.60 m, PUR, M12x1, Female
1.00 m, PUR, M12x1, Female
1.50 m, PUR, M12x1, Female
2.00 m, PUR, M12x1, Female
3.00 m, PUR, M12x1, Female
4.00 m, PUR, M12x1, Female
5.00 m, PUR, M12x1, Female
6.00 m, PUR, M12x1, Female
7.50 m, PUR, M12x1, Female
10.00 m, PUR, M12x1, Female
15.00 m, PUR, M12x1, Female
20.00 m, PUR, M12x1, Female
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003-C047 | BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-003 | |
|
14,20 EUR
Cenníková cena
|
14,20 EUR
Cenníková cena
|
16,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Kábel | PUR welding spark resistant black, 0.3 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 0.3 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 0.3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD