Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JNN

BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-020

Káble Ethernet/Profinet

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 2 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 2 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Káblový plášť, farba
green
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať