Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
II, III
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR black, drag chain compatible
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
| BCC M413-M415-M415-U2096-003/006 | BCC M413-M415-M415-U2096-003/010 | BCC M413-M415-M415-U2096-006/010 | |
|
36,53 EUR
Cenníková cena
|
37,14 EUR
Cenníková cena
|
37,73 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | PUR black, drag chain compatible | PUR black, drag chain compatible | PUR black, drag chain compatible |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD