Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: black 1
PIN 2: black 2
PIN PE: green/yellow
PIN 3: black 3
PIN 2: black 2
PIN PE: green/yellow
PIN 3: black 3
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded
Kábel
PUR black, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD