Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: white/orange
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
PIN 2: white/green
PIN 3: orange
PIN 4: green
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
24 AWG
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD