Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 4-pin, T-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
4
Prierez pripojenia
1.50 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
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
| BCC M434-0000-1T-000-61X4A5-000 | BCC M444-0000-1T-000-61X4A5-000 | |
|
21,68 EUR
Cenníková cena
|
21,68 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 4-pin, T-coded | M12x1-Female, angled, 4-pin, T-coded |
|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 4 | 4 |
| Prierez pripojenia | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Typ montáže drôtu | Screw terminals | Screw terminals |
| Priemer kábla D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 63 VDC / 63 VAC | 63 VDC / 63 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD