Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vysoko výkonné zváracie káble
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
Kábel
TPE welding spark resistant gray, 5 m
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
| BCC W324-0000-10-008-BW8434-050 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-050 | BCC W314-0000-10-003-BW8434-050 | |
|
51,38 EUR
Cenníková cena
|
46,78 EUR
Cenníková cena
|
46,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | - | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | - | - |
| Spínací výstup | PNP NO/NC antivalent | - | - |
| Kábel | TPE welding spark resistant gray, 5 m | TPE welding spark resistant gray, 5 m | TPE welding spark resistant gray, 5 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD