BCC0FFC
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC W314-0000-10-003-BW8434-050
- Pripojenie
- M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
- Kábel
- TPE welding spark resistant gray, 5 m
- Počet vodičov
- 4
- Prierez vodiča
- 0.34 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...130 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -40...125 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP65