Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vysoko výkonné zváracie káble
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED white
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
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
| BCC W425-0000-1A-010-TW0434-050 | BCC W415-0000-1A-008-TW0434-050 | BCC W425-0000-1A-003-TW0434-050 | |
|
72,09 EUR
Cenníková cena
|
70,66 EUR
Cenníková cena
|
66,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | LED green | LED green | - |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | LED white | - | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | - |
| Spínací výstup | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent | antivalent |
| Kábel | FEP welding spark resistant black, 5 m | FEP welding spark resistant black, 5 m | FEP welding spark resistant black, 5 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD