Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: pink
PIN 2: brown
PIN 3: not used
PIN 4: yellow
PIN 5: gray
PIN 6: white
PIN 7: blue
PIN 8: not used
PIN 1: pink
PIN 2: brown
PIN 3: not used
PIN 4: yellow
PIN 5: gray
PIN 6: white
PIN 7: blue
PIN 8: not used
II
PIN 1: pink
PIN 2: not used
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: yellow
PIN 6: gray
PIN 7: brown
PIN 8: blue
PIN 1: pink
PIN 2: not used
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: yellow
PIN 6: gray
PIN 7: brown
PIN 8: blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Výber varianty výrobku
0.30 m, PUR, M12x1, Female
2.00 m, PUR, M12x1, Female
5.00 m, PUR, M12x1, Female
5.00 m, PUR, M12x1, Female
10.00 m, PUR, M12x1, Female
15 m, PUR, M12x1, Female
20.00 m, PUR, M12x1, Female
25 m, PUR, M12x1, Female
30 m, PUR, M12x1, Female
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
| BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M428-3A-351-PS0825-050 | |
|
81,17 EUR
Cenníková cena
|
80,81 EUR
Cenníková cena
|
80,81 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 8-pin, A-coded |
| Kábel | PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD