Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED red
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
Výber varianty výrobku
2.00 m, PUR, M12x1, Female
5.00 m, PUR, M12x1, Female
10.00 m, PUR, M12x1, Female
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
| BCC M425-0000-1A-142-PX0534-050 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-050 | BCC M425-0000-1A-040-PX0534-050 | |
|
26,32 EUR
Cenníková cena
|
24,89 EUR
Cenníková cena
|
24,89 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | LED green | LED green | LED green |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | LED red | LED white | LED white |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent |
| Kábel | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD