Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: black
PIN 2: brown
PIN 3: red
PIN 4: orange
PIN 5: yellow
PIN 6: green
PIN 7: blue
PIN 8: purple
PIN 9: gray
PIN10: white
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
PIN 2: brown
PIN 3: red
PIN 4: orange
PIN 5: yellow
PIN 6: green
PIN 7: blue
PIN 8: purple
PIN 9: gray
PIN10: white
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
Hirose 10A-10P-12S-Female, straight, 12-pin
Kábel
PVC Shielded black, 5 m
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
24 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...80 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD