Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zváracie káble
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
| BCC M314-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-010-PW0434-100 | |
|
31,92 EUR
Cenníková cena
|
31,92 EUR
Cenníková cena
|
42,19 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent | PNP |
| Kábel | PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indikátor napájania | - | - | LED green |
| Indikátor funkcie | - | - | yes |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | - | - | LED white |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | - | LED yellow |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD