Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0KN2

BCC M415-0000-1A-099-PW0434-050

Zváracie káble

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED red
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED red
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
Kábel
PUR welding spark resistant black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Káblový plášť, farba
black
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať