Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: not used
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble na potraviny a nápoje
Special characteristics
Washdown
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
TPE-V gray, 3 m
Počet vodičov
4
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
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-030-C009 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-050-C009 | BCC S4B5-S4B5-3A-313-YX8534-050-C009 | |
|
39,71 EUR
Cenníková cena
|
43,09 EUR
Cenníková cena
|
48,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Kábel | TPE-V gray, 3 m | TPE-V gray, 5 m | TPE-V gray, 5 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | gray | gray | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD