Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0KT4

BCC M418-M414-M414-U3101-050/002

Rozdeľovače v tvare Y

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR
Menovitý prúd (40 °C)
2.0 A
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...80 °C
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať