Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
I
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
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
| BCC M323-M413-3E-602-PX0334-040 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-045 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-035 | |
|
22,55 EUR
Cenníková cena
|
23,28 EUR
Cenníková cena
|
21,83 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green/no | LED green/no | LED green/no |
| Indikátor funkcie | yes/no | yes/no | yes/no |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Kábel | PUR black, 4 m, drag chain compatible | PUR black, 4.5 m, drag chain compatible | PUR black, 3.5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD