Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: yellow
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: blue
PIN 7: not used
PIN 8: not used
PIN 1: yellow
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: blue
PIN 7: not used
PIN 8: not used
I
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
Profinet
Kábel
TPU Shielded green, 4.5 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Výber varianty výrobku
0.30 m, TPU, M12x1, Male
0.60 m, TPU, M12x1, Male
1.00 m, TPU, M12x1, Male
1.50 m, TPU, M12x1, Male
2.00 m, TPU, M12x1, Male
2.50 m, TPU, M12x1, Male
3.00 m, TPU, M12x1, Male
3.50 m, TPU, M12x1, Male
4.50 m, TPU, M12x1, Male
5.00 m, TPU, M12x1, Male
7.00 m, TPU, M12x1, Male
8.00 m, TPU, M12x1, Male
9.00 m, TPU, M12x1, Male
10.00 m, TPU, M12x1, Male
11.00 m, TPU, M12x1, Male
15.00 m, TPU, M12x1, Male
19.00 m, TPU, M12x1, Male
20.00 m, TPU, M12x1, Male
21.00 m, TPU, M12x1, Male
24.00 m, TPU, M12x1, Male
25.00 m, TPU, M12x1, Male
30.00 m, TPU, M12x1, Male
35.00 m, TPU, M12x1, Male
40.00 m, TPU, M12x1, Male
45.00 m, TPU, M12x1, Male
50.00 m, TPU, M12x1, Male
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-050 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-060 | |
|
71,23 EUR
Cenníková cena
|
73,44 EUR
Cenníková cena
|
77,86 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | TPU Shielded green, 4.5 m, drag chain compatible | TPU Shielded green, 5 m, drag chain compatible | TPU Shielded green, 6 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Káblový plášť, farba | green | green | green |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD