Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: yellow
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: blue
PIN 7: not used
PIN 8: not used
PIN 1: yellow
PIN 2: orange
PIN 3: white
PIN 4: not used
PIN 5: not used
PIN 6: blue
PIN 7: not used
PIN 8: not used
I
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
PIN 1: yellow
PIN 2: white
PIN 3: orange
PIN 4: blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
Profinet
Kábel
TPU Shielded green, 12 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-120 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-130 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-140 | |
|
104,44 EUR
Cenníková cena
|
108,87 EUR
Cenníková cena
|
113,30 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | TPU Shielded green, 12 m, drag chain compatible | TPU Shielded green, 13 m, drag chain compatible | TPU Shielded green, 14 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Káblový plášť, farba | green | green | green |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD