Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: yellow
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 4: red
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
PIN 2: gray
PIN 3: pink
PIN 4: red
PIN 5: green
PIN 6: blue
PIN 7: brown
PIN 8: white
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BTL
Pripojenie
M16x0.75-Female, angled, 8-pin
Kábel
PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
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
| BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-050 | BKS-S 33M-05 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-050 | |
|
102,81 EUR
Cenníková cena
|
91,04 EUR
Cenníková cena
|
102,81 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M16x0.75-Female, angled, 8-pin | M16x0.75-Female, angled, 8-pin | M16x0.75-Female, straight, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67 | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD