Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: pink
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: pink
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie
M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
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
| BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC S425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-020 | |
|
41,77 EUR
Cenníková cena
|
53,22 EUR
Cenníková cena
|
41,77 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR gray, 2 m, drag chain compatible | PUR gray, 2 m, drag chain compatible | PUR gray, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| Káblový plášť, farba | gray | gray | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD