Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: gray
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Bezpečnostné káble AIDA štandard
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR Yellow, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
| BCC M425-M415-3A-312-PX4534-050-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PX4534-050-C033 | BCC M415-M425-3A-312-PX4534-050-C033 | |
|
28,41 EUR
Cenníková cena
|
28,41 EUR
Cenníková cena
|
28,41 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, A-coded |
| Kábel | PUR Yellow, 5 m, drag chain compatible | PUR yellow, 5 m, drag chain compatible | PUR yellow, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | yellow | yellow | yellow |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD