Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I , II
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: green
PIN 5: white/brown
PIN 6: brown
PIN 7: white/blue
PIN 8: blue
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: green
PIN 5: white/brown
PIN 6: brown
PIN 7: white/blue
PIN 8: blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Priechodky pre rozvodné skrine
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded
Montážna časť
M16x1.5
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
0.5 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD