Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
II
I
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Priechodky pre rozvodné skrine
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, X-coded
Pripojenie 2
RJ45-Female, straight, 8-pin
Montážna časť
M16x1.5
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
0.5 A
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD