Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0LJP

BCC M458-E818-AX0-RM148-005

Priechodky pre rozvodné skrine

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 48 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
0.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP20

Výber varianty výrobku
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 48 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
0.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP20
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Káblový plášť, farba
green
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať