Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I , II
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: blue
PIN 5: white/blue
PIN 6: green
PIN 7: white/brown
PIN 8: brown
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: blue
PIN 5: white/blue
PIN 6: green
PIN 7: white/brown
PIN 8: brown
I , II
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: green
PIN 5: white/brown
PIN 6: brown
PIN 7: white/blue
PIN 8: blue
PIN 1: white/orange
PIN 2: orange
PIN 3: white/green
PIN 4: green
PIN 5: white/brown
PIN 6: brown
PIN 7: white/blue
PIN 8: blue
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Priechodky pre rozvodné skrine
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, X-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 48 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
0.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP20
Výber varianty výrobku
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
20.00 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD