Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
I
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: pink
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: pink
II
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: pink
PIN 1: brown
PIN 2: white
PIN 3: blue
PIN 4: black
PIN 5: pink
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Napájacie káble
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 0.6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
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
| BCC S415-S425-3L-386-PX85A5-006 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-006 | BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-006 | |
|
76,95 EUR
Cenníková cena
|
54,05 EUR
Cenníková cena
|
76,95 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded |
| Kábel | PUR gray, 0.6 m, drag chain compatible | PUR gray, 0.6 m, drag chain compatible | PUR gray, 0.6 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | gray | gray | gray |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD