Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Kábel
TPE Yellow, 2 m
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Výber varianty výrobku
0.60 m, TPE, 7/8", Female
1.00 m, TPE, 7/8", Female
2.00 m, TPE, 7/8", Female
3.00 m, TPE, 7/8", Female
5.00 m, TPE, 7/8", Female
10.00 m, TPE, 7/8", Female
15.00 m, TPE, 7/8", Female
20.00 m, TPE, 7/8", Female
30.00 m, TPE, 7/8", Female
35.00 m, TPE, 7/8", Female
40.00 m, TPE, 7/8", Female
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
| BCC A315-A315-30-347-EX45W6-020 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-030 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-050 | |
|
63,41 EUR
Cenníková cena
|
75,91 EUR
Cenníková cena
|
100,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin |
| Kábel | TPE Yellow, 2 m | TPE Yellow, 3 m | TPE Yellow, 5 m |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD